Проходная клемма - DFK-2,8 0706016

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 1, ток нагрузки: 18 A, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 6,1 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Указания по безопасности
Указания по безопасности • Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированным специалистам.
Специалисты должны владеть основами электротехники, чтобы быть в состоянии идентифицировать и не допускать опасности.
Указания по безопасности • Учитывайте приведенные здесь технические характеристики и расположенные в разделе загрузок документы. В разделе загрузок вы найдете важную информацию, например, инструкции по установке, технические чертежи и данные 3D.
Указания по безопасности • Воронкообразное отверстие для ввода кабеля не имеет защиты от прикосновений. Никогда не подсоединять и не отсоединять клеммы под напряжением. Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты от контакта с токоведущими частями.

Данные о материале - корпус
Цвет корпуса серый (7042)
Изоляционный материал PA
Группа изоляционного материала I
CTI согласно МЭК 60112 600
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности луженый

Толщина листа 1,5 мм

Воздушные зазоры и пути утечки | 1․ Координация изоляции
Группа изоляционного материала I
Расчетное напряжение изоляции (III/3) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 4 кВ
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3) 400 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 4 кВ
Степень загрязнения 3

Форма упаковки в картонной коробке

Габаритне креслення
Ширина 6,1 мм
Размер шага 6 мм
Толщина листа 1,5 мм

Расчетное импульсное напряжение 4 кВ
Номинальный ток IN 17,5 A

Полюсов 1
Количество точек подключения 2
Количество ярусов 1
Количество потенциалов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Соединение провода снаружи
Тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Направление подключения проводника к направлению вставления 90 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки 0,25 мм2 ... 4 мм2
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом 0,25 мм2 ... 2,5 мм2
2 жестких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1 мм2
2 гибких провода одинакового сечения 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки 0,25 мм2 ... 1 мм2
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой 0,5 мм2 ... 2,5 мм2
Калиберная пробка A3
Длина оголяемой части 9 мм
Момент затяжки 0,6 Нм ... 0,8 Нм
Технология подключения
Номинальное сечение 4 мм2
Соединение провода внутри
Тип подключения Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера
Направление подключения проводника к направлению вставления 0 °
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Калиберная пробка A3
Длина оголяемой части 9 мм
Момент затяжки 0,6 Нм ... 0,8 Нм


код для замовлення 0706016
Пакувальна одиниця 50 pc
Мінімальний обсяг замовлення 50 pc
Сторінка каталогу Сторінка286CL-2002
GTIN 4017918003678
Маса штуки (з упаковкою) 5,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,4 GRM
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL



CSA

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 150 В
Номинальный ток IN 15 A
AWG/kcmil 300 В
Сечение, мин. 10 A
Сечение, макс.

cULus Recognized

Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN 300 В
Номинальный ток IN 15 A
AWG/kcmil
Сечение, мин. 28 мм²
Сечение, макс. 12 мм²

EAC


Переваги

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства