Проходная деталь - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA
1641471

Проходная деталь, для монтажа на внешней перегородке, подключение пайкой или с помощью плоского штекера, 4,8 x 0,8 мм


Докладно про виріб




Тип изделия Проходная деталь
Полюсов 4
Обозначение полюсов 1, 2, 3, 4
Тип резьбы M20
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Технология подключения
Способ подключения Тип подключения QUICKON
Тип внутреннего подключения Выводы под пайку или плоские контакты, 4,8 мм x 0,8 мм
Частота подключения проводников одинакового сечения 10
Соединение провода
Сечение жесткого провода 0,75 мм² ... 1 мм²
Сечение гибкого провода 0,75 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG 18 ... 16
Раствор ключа - накидная гайка 19 мм
Момент затяжки накидной гайки 3 Нм
Раствор ключа - держатель контактов 24 мм
Момент затяжки держателя контактов 4,5 Нм
Момент затяжки контргайки 4,5 Нм

Габаритне креслення
Ширина 24 мм
Высота 24 мм
Длина 55,9 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 6 мм ... 12 мм

Расчетное импульсное напряжение (II/2) 6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 6 кВ
Расчетное импульсное напряжение (III/3) 6 кВ
Расчетный ток 15 A
Проходное сопротивление < 3 мΩ
расчетное напряжение (II/2) 1000 В
расчетное напряжение (III/2) 800 В
Расчетное напряжение (III/3) 500 В (С изолирующей втулкой PT/FS 4,8. Без изолирующей втулки 250 В AC.)
Номинальное напряжение UN 500 В AC
500 В DC
Номинальный ток IN 15 A

Цвет зеленый
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Изоляционный материал PA
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность оцинкованный
Материал, держатель контакта PA
Материал корпуса PA

Конструкция кабеля
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки VDE 0295, классы 1 - 6 / мин. 0,15 мм
Наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм
Материал, изоляция проводника ПВХ / PE
Обозначение полюсов 1, 2, 3, 4
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1,8 мм ... 3 мм

Тип монтажа Монтаж на передней стенке M20
Указания по монтажу При новом подсоединении провода производится обрезание по последней контактной детали. Обслуживание компонентов QUICKON можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания

Степень защиты IP65
IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C (hеобходимо также принимать во внимание технические характеристики, указываемые изготовителем)
-25 °C ... 50 °C
Температура при подключении кабеля -5 °C ... 50 °C (hеобходимо также принимать во внимание технические характеристики, указываемые изготовителем)

Артикул 1641471
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF6HAB
Сторінка каталогу Сторінка12PC-2002
GTIN 4017918876562
Маса штуки (з упаковкою) 20,76 g
Маса штуки (без упаковки) 20,59 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440602
ECLASS-10.0.1 27440602
ECLASS-11.0 27440602

ETIM

ETIM 8.0 EC002566

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

cUL Recognized

Ідентифікатор відповідності: FILE E 118976
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 11 A

UL Recognized

Ідентифікатор відповідності: FILE E 118976
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
250 В 15 A

EAC

Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.A*30.B.01102

EAC

Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00511

VDE Zeichengenehmigung

Ідентифікатор відповідності: 40032336
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
500 В 0,75 - 1,5

cULus Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP65/IP67 для широкой области применения