UM-ALU 4 AU75 L130
-
Profile cover
2200966
Press-drawn section housings, Screw mounting, Profile cover, color: aluminum color, width: 75.6 mm, profile width (internal): 71.5 mm, profile width (external): 75.6 mm, length: 130 mm, depth: 43.1 mm
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
Aluminum extruded profile
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
Available in lengths from 42.5 mm ... 990 mm, can be cut to any length
Available in overall widths of 75 mm and 105 mm
EMC protection