Преобразователь интерфейсов - PSM-ME-RS232/RS485-P
2744416

Преобразователь интерфейсов, для сопряжения интерфейса RS-232 (V.24) с RS-422 (V.11) и RS-485, с гальванической развязкой, 2 канала, устанавливается на монтажную рейку


Докладно про виріб


Стандарт RS-485 обеспечивает возможность обмена данными между двумя устройствами. Преобразование интерфейса RS-232, обеспечивающего соединение типа "точка-точка", в RS-485 позволяет объединять в сеть до 32 оконечных устройств с помощью 2- или 4-проводных кабелей.



Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Ограничение износа
Указание CCCex Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.

Тип изделия Преобразователь интерфейсов
MTTF 1654 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
746 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
310 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %)
MTBF 10 лет (Стандарт Telcordia, температура 40 ℃, рабочий цикл 100 % (7 дней в неделю, 24 ч в сутки))
Изоляционные характеристики
Степень загрязнения 2

Гальваническая развязка VCC // RS-232 // RS-485
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 2,04 Вт
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание 1,5 кВ AC
Испытательное напр., интерфейс передачи дан. / питание 1,5 кВ AC
Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных 1,5 кВ AC
Питание
Диапазон напряжения питания 18 В AC/DC ... 30 В AC/DC (с помощью вставных винтовых клемм COMBICON)
Номинальное напряжение питания 24 В AC/DC
Потребляемый ток, типовой 85 мА (24 В DC)
Потребляемый ток, макс. 100 мА

Питание
Сечение гибкого провода 0,20 мм² ... 2,50 мм²
Сечение жесткого провода 0,20 мм² ... 2,50 мм²
Момент затяжки 0,56 Нм ... 0,79 Нм

Интерфейс RS-232/-485
Битовое искажение ≤ 5 %
Битовая задержка ≤ 2,5 мкс
Сигнал Modbus
Каналы связи 2 (1/1), R x D, T x D, дуплекс
Данные: Интерфейс RS-232, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1
Скорость последовательной передачи данных 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 кбит/с
Тип подключения Штекер D-SUB-9
Расположение выводов Переключение DTE/DCE при помощи реле
Дальность передачи 15 м (Витая пара, экранированная)
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение провода AWG макс. 12
Сечение провода AWG мин. 24
Поддерживаемые протоколы прозрачность протокола
Данные: Интерфейс RS-422, согласно ITU-T V.28, EIA/TIA-422, DIN 66348-1
Скорость последовательной передачи данных 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 кбит/с
Тип подключения вставные винтовые клеммы
Дальность передачи 1200 м (Витая пара, экранированная)
Нагрузочный резистор 390 Ω
150 Ω
390 Ω (может быть подключен)
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение провода AWG макс. 13
Сечение провода AWG мин. 24
Поддерживаемые протоколы прозрачность протокола
Данные: Интерфейс RS-485, согласно EIA/TIA-485, DIN 66259-1
Скорость последовательной передачи данных 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 кбит/с
Тип подключения вставные винтовые клеммы
Дальность передачи 1200 м (Витая пара, экранированная)
Нагрузочный резистор 390 Ω
150 Ω
390 Ω (может быть подключен)
Сечение гибкого проводника макс. 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника мин. 0,2 мм²
Сечение провода AWG макс. 14
Сечение провода AWG мин. 24
Переключение направления передачи данных самоуправляемый или через RTS/CTS
Поддерживаемые протоколы прозрачность протокола

Габаритне креслення
Ширина 22,5 мм
Высота 99 мм
Глубина 114,5 мм

Цвет зеленый
Материал PA 6.6-FR (Корпус)

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Высота ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

CE
Наименование CE
Сертификат Соответствие требованиям ЕС
CE
Наименование EAC
Маркировка EAC
CE
Наименование ATEX
Маркировка  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Сертификат IBExU16ATEXB004 X
Указание Соблюдать особые указания по монтажу в документации!
CE
Наименование IECEx
Маркировка Ex nA IIC T4 Gc
Сертификат IECEx IBE 15.0034X
CE
Наименование UL, США / Канада
Маркировка 508 Recognized
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X
CE
Наименование Допуск Южная Корея, KC
Сертификат MSIP-REI-PCK-ME2744416
CE
Наименование Испытание вредными газами
Маркировка ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
CE
Наименование Судостроение
Маркировка DNV GL
ABS
DNV GL-данные
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 61000-6-4
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005
Разряд статического электричества
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-2
Разряд статического электричества
Разряд между контактами ± 6 кВ (Уровень контроля 3)
Воздушный разряд ± 8 кВ (Уровень контроля 3)
Примечания Критерий B
Электромагнитное высокочастотное поле
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-3
Электромагнитное высокочастотное поле
Диапазон частот 26 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3)
Напряжённость поля 10 В/м
Примечания Критерий A
Быстрые переходные процессы (всплески)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-4
Быстрые переходные процессы (всплески)
Вход ± 2,2 кВ (Уровень контроля 3)
Сигнал ± 2,2 кВ (Уровень контроля 3)
Примечания Критерий B
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-5
Ударная токовая нагрузка (всплеск)
Вход ± 0,5 кВ (Питание пост. ток)
Сигнал ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная)
Примечания Критерий B
Влияние помех по цепи питания
Стандарты / нормативные документы EN 61000-4-6
Влияние помех по цепи питания
Диапазон частот 0,15 МГц ... 80 МГц
Примечания Критерий A
Напряжение 10 В
Излучение помех
Стандарты / нормативные документы EN 55011
Примечания Класс A, использование в промышленности
Критерий А Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах.
Критерий B Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством.

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

Артикул 2744416
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу DNC111
Сторінка каталогу Сторінка425C-6-2019
GTIN 4017918171780
Маса штуки (з упаковкою) 213,2 g
Маса штуки (без упаковки) 196,1 g
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290
ECLASS-10.0.1 27242208
ECLASS-11.0 27242208

ETIM

ETIM 8.0 EC001423

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151700

cUL Recognized

Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2

UL Recognized

Ідентифікатор відповідності: FILE E 238705
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2

DNV GL

Ідентифікатор відповідності: TAA00001KR
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2

KC

Ідентифікатор відповідності: MSIP-REI-PCK-ME27444

cUL Recognized

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
24 В 0,085 A

IECEx

Ідентифікатор відповідності: IECEx IBE 15.0034 X

cUL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827

UL Listed

Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827

ATEX

Ідентифікатор відповідності: IBExU 16 ATEX B004 X

cULus Recognized

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Монтаж на стандартную рейку EN-типа
Скорость передачи данных 4,8 кбит/с ... 115,2 кбит/с
Высококачественная развязка 3 цепей между цепью питания, RS-232, и RS-422/485 для безопасного разделения потенциалов (2 кВ)
RS-422 4-проводный режим "точка-точка"
RS-485, 2-проводный режим, полудуплекс
RS-485, 4-проводный режим, дуплекс
Автоматическое переключение режимов приема и передачи RS-485
Встроенный индикатор для динамического отображения передачи и приема данных
Встроенная схема защиты от импульсных перенапряжений с отводом токов переходных процессов, для установки на монтажной рейке
Допуск для кораблестроения согласно DNV GL и ABS