Трансформатор тока - PACT MCR-V2- 5012- 85
2277297

Шинный трансформатор, первичный ток 100...1500 А АС; вторичный ток 1 или 5 А АС; класс точности на выбор 0,5 или 1; номинальная мощность на выбор


Докладно про виріб




Тип изделия Преобразователь тока

Расчетное напряжение изоляции 1 кВ (Фаза/нейтраль)
Общая информация
Допускает официальную поверку нет
Вид преобразователя Вставной преобразователь

Трансформатор тока
Номинальная мощность 1,25 ВА
2,5 ВА
3,75 ВА
5 ВА
7,5 ВА
10 ВА
15 ВА
20 ВА
30 ВА
Номинальный ток термической стойкости Ith = 60 * In
Номинальный длительный ток термической стойкости Id = 1,2 * In
Номинальный импульсный ток Idyn = 2,5 * Ith
Номинальный первичный ток Ipn 0 A AC ... 100 A AC
0 A AC ... 150 A AC
0 A AC ... 200 A AC
0 A AC ... 250 A AC
0 A AC ... 300 A AC
0 A AC ... 400 A AC
0 A AC ... 500 A AC
0 A AC ... 600 A AC
0 A AC ... 750 A AC
0 A AC ... 800 A AC
0 A AC ... 1000 A AC
0 A AC ... 1250 A AC
0 A AC ... 1500 A AC
Диапазон первичного номинального тока 1 A AC ... 4000 A AC (в зависимости от типа)
Допускает официальную поверку нет
Вид преобразователя Вставной преобразователь

Сигнал
Наименование Выход тока

Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение гибкого провода 2x 2,5 мм² ... 4 мм² (Крышка для клемм вторичной цепи, для увеличения воздушного зазора и пути утечки)

Габаритне креслення
Ширина 30 мм
Высота 108 мм
Глубина 85 мм
Круглый проводник первичной цепи (диаметр) 42 мм
Альтернативный способ монтажа
Ширина 85 мм
Высота 108 мм
Глубина 30 мм

Материал корпуса PA 6.6

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 40 °C
Высота ≤ 1000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) Эксплуатация только в помещениях, без выпадения конденсата

UL, США / Канада
Маркировка XODW8.E323953

Стандарты / нормативные документы EN 61869

Тип монтажа Установка на монтажной рейке

Артикул 2277297
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу CK4A11
Сторінка каталогу Сторінка214C-5-2019
Маса штуки (з упаковкою) 557,1 g
Маса штуки (без упаковки) 360,1 g
Митний тарифний номер 85043129
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27210902
ECLASS-10.0.1 27210902
ECLASS-11.0 27210902

ETIM

ETIM 8.0 EC002048

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

EAC

Approval ID: RU*DE*08.B.01187/19

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»