Этикетка - PML-C101 (D39)R
1032780

Этикетка, рулон, белый/красный, с предварительно нанесенными надписями, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 39 мм, Количество отдельных табличек: 500


Докладно про виріб




Конструкция Круг
Тип изделия Предупредительная табличка с надписями
Маркировка
Количество отдельных табличек 500
Количество отдельных табличек в ряд 1

Ширина 39 мм
Высота 39 мм

Цвет белый/красный
Клей Акрилат
Материал ПВХ
Составная часть не содержит силикона
Не содержит силикона да

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) VDMA 24364-A1-L:2018-05
Результат Испытание проведено
Испытание на царапины для определения стойкости к царапинам
Спецификации по испытанию в соответствии с DIN EN ISO 1518-1:2019-10
Испытание клейкой лентой
Спецификации по испытанию в соответствии с DIN EN ISO 2409:2013
Результат Испытание проведено
Устойчив к УФ-излучению
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Процесс Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой
Термостойкость
Спецификации по испытанию в соответствии с ANSI/UL 969-2018:03
Продолжительность испытания 240 ч
Rating 125 °C (150 °C) Испытание пройдено
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61210 (VDE 0613-6):2011-06 (частично)
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично)
Изопропанол
[CAS № 67-63-0]
Испытание пройдено
n-гексан
[CAS № 110-54-3]
Испытание пройдено
Вода + промывочный бензин
[CAS № 64742-82-1]
Испытание пройдено
Гидроксид натрия 0.1 моль/л
[CAS № 1310-73-2]
Испытание пройдено
Ethanol (99 %)
[CAS No. 64-17-5]
Испытание пройдено
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива
Спецификации по испытанию в соответствии с ISO 175:2010
Продолжительность испытания 168 ч
Солёная вода (350 г/л)
[CAS № - ]
Испытание пройдено
IRM 901 Испытание пройдено
IRM 902 Испытание пройдено
IRM 903 Испытание пройдено
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы
Спецификации по испытанию DIN 50018:2013-05
Результат Испытание проведено
Климатические классы AHT 1,0 S
Циклы 2
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 50 °C ... 90 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Тип монтажа склеивание

Артикул 1032780
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BG2611
Сторінка каталогу Сторінка384C-3-2019
GTIN 4055626537184
Маса штуки (з упаковкою) 278,5 g
Маса штуки (без упаковки) 278,5 g
Митний тарифний номер 39199080
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Переваги

Наклеивающаяся табличка с обозначением цепи тока, цветная
Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
ПВХ-этикетка выдерживает воздействие атмосферных факторов в диапазоне температур от –50 °C до 90 °C до восьми лет