UNO POWER power supplies with basic functionality
Thanks to their high power density, compact UNO POWER power supplies are the ideal solution for loads up to 240 W, particularly in compact control boxes. The power supply units are available in various performance classes and overall widths. Their high degree of efficiency and low idling losses ensure a high level of energy efficiency.
UNO-PS/1AC/ 5DC/ 25W
-
Power supply unit
2904374
Primary-switched UNO POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 5 V DC/25 W
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DK-30305-A3-M1-ULEAC
Ідентифікатор відповідності: EAC-ZulassungEAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 123528IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE/PTZ/0119/A1cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: FILE E 199827UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827cULus Recognized
cULus Listed
Сумісна продукція
Переваги
Flexible mounting by simply snapping onto the DIN rail
More space in the control cabinet with up to 20 % higher power density
Maximum energy efficiency, thanks to over 90 % efficiency and extremely low idling losses under 0.3 W
Outdoor installation, thanks to the wide temperature range from -25 °C ... +70 °C