The fourth generation of the high-performance QUINT POWER power supplies ensures superior system availability by means of new functions. Signaling thresholds and characteristic curves can be individually adjusted via the NFC interface.
The unique SFB technology and preventive function monitoring of the QUINT POWER power supply increase the availability of your application.
QUINT4-PS/3AC/24DC/10
-
Power supply
2904621
Primary-switched QUINT POWER power supply with free choice of output characteristic curve, SFB (selective fuse breaking) technology, and NFC interface, input: 3-phase, output: 24 V DC/10 A
Докладно про виріб
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E211944IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: SI-11959EAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Ідентифікатор відповідності: LR22472797TANK
Ідентифікатор відповідності: TA21182MBV
Ідентифікатор відповідності: 44621/B0 BVEAC
Ідентифікатор відповідності: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E123528ABS
Ідентифікатор відповідності: 20-1973616-PDAType approved
Ідентифікатор відповідності: SI-SIQ BG 005/037DNV
Ідентифікатор відповідності: TAA00000BVcCSAus
Ідентифікатор відповідності: 70108187SEMI F47
Ідентифікатор відповідності: SEMI F47cUL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827UL Listed
Ідентифікатор відповідності: E199827Сумісна продукція
Переваги
Поширені запитання
Can I trigger a standard miniature circuit breaker with the power supply?
Yes, standard miniature circuit breakers can be triggered safely with the QUINT power supply. Please refer to the SFB Technology section in the data sheet.
What power reserves are available?
For system expansion purposes, the sustained static boost supports the load supply with 12.5 A. The static boost is available at an ambient temperature of up to 40°C.
The QUINT POWER power supply provides a dynamic boost of up to 15 A for reliable...
Переглянути більше
For system expansion purposes, the sustained static boost supports the load supply with 12.5 A. The static boost is available at an ambient temperature of up to 40°C.
The QUINT POWER power supply provides a dynamic boost of up to 15 A for reliable starting of heavy loads. This temporary power supply to the load lasts a maximum of 5 s at an ambient temperature of up to 60°C
Can the power supply also be operated with a DC input voltage?
Yes, the QUINT POWER power supply can be operated with the following voltages:
Nominal input voltage: +/-260 V DC … +/-300 V DC/520 V DC … 600 V DC
Input voltage range: +/-225 V DC … +/-450 V DC/450 V DC … 900 V DC
Maximum input voltage: +/-500 V DC/1000 V DC
Can the input voltage of the power supply be monitored?
Yes, the “Input voltage OK” signal option can be used to signal a failure of the input voltage at an early stage. In the event of a mains failure, the power supply continues to supply the load for at least 26 ms. Failure of the input voltage is signa... Переглянути більше
Yes, the “Input voltage OK” signal option can be used to signal a failure of the input voltage at an early stage. In the event of a mains failure, the power supply continues to supply the load for at least 26 ms. Failure of the input voltage is signaled 10 ms before the output voltage falls, which means that this information is provided to the higher-level controller at an early stage.
Переглянути меншеCan the temperature of the power supply be monitored?
Yes, with the “Temperature OK” signal option, an elevated temperature can be signaled even before the QUINT POWER power supply is protected by the power derating.
How can the signal contacts be customized?
The signal contacts can be preset directly when ordering the QUINT POWER power supply via the configurator. Alternatively, the power supply can also be configured at a later time via the QUINT POWER software or QUINT POWER app.
How can the output voltage of the power supply be customized?
The QUINT POWER power supply can be ordered directly with a preset output voltage. Alternatively, the voltage can be set using the buttons on the front or via the QUINT POWER software or QUINT POWER app.
Can the buttons for voltage setting also be disabled?
Yes, the buttons on the front can be locked using the QUINT POWER software or QUINT POWER app.