CrossPowerSystem assembled with components

Power distributors: The system with integrated busbar for your control cabinet

The CrossPowerSystem power distributor is a modular and functional power distributor for power distribution in your control cabinet. Three-phase DIN rail devices are mounted on the power distributor via Plug and Play and supplied via the integrated busbar. With this power distributor system, devices from power supplies all the way to hybrid motor starters can be snapped onto the busbar without requiring any tools or cables.

Докладніше

Переваги

  • Економія часу під час формування й електромонтажу систем розподілу енергії завдяки технології Plug-and-Play
  • Модульна конструкція та функціональність завдяки індивідуальному комплектуванню з використанням 3-фазних пристроїв для DIN-рейки
  • Економія місця завдяки компактній конструкції розподільника енергії
  • Скорочення часу сервісного обслуговування завдяки швидкій заміні запобіжників та компонентів (Hot Swap)
  • Економія коштів завдяки модульному виконанню шафи керування

Структура системи: розподільник енергії з вбудованою збірною шиною

Система розподілу енергії з вбудованою збірною шиною CrossPowerSystem забезпечує можливість встановлення джерела живлення аж до гібридних пускачів двигуна без інструментів та кабелів. Пристрої можна встановити на систему розподілу енергії одним натисканням, без інструментів, водночас створивши безпечне електричне з’єднання зі збірною шиною.

Плата розподілу енергії Cross Power System
Джерело живлення 20 А: живлення та захист
Два пристрої в одному: джерело живлення TRIO CROSS POWER 20 A забезпечує надійну подачу живлення 24 В із додатковим захистом за допомогою восьми незалежних каналів для вимкнення у разі виникнення несправності.
Дізнайтеся більше
Джерело живлення 20 А: живлення та захист
CrossPowerSystem: DIN-рейка з вбудованою системою розподілу енергії
За один робочий крок: пристрої можна встановити на плату розподілу енергії лише одним натисканням без використання інструментів, водночас створивши безпечне електричне з’єднання з трьома фазами.
Дізнайтеся більше
CrossPowerSystem: DIN-рейка з вбудованою системою розподілу енергії
Гібридні пускачі двигуна: інтелектуальний запуск і захист двигунів
Чотири пристрої в одному: компактні гібридні пускачі двигуна з функцією аварійної зупинки гарантують безпечне й надійне ввімкнення, реверсування та захист двигунів. Також доступна можливість гнучкої інтеграції додаткових пристроїв і приладдя.
Дізнайтеся більше
Гібридні пускачі двигуна: інтелектуальний запуск і захист двигунів

Гнучка реалізація функціональних рішень для шафи керування

Система розподілу енергії забезпечує можливість гнучкої реалізації функціональних рішень для шафи керування. Обирайте вироби й приладдя з широкого асортименту продукції й створіть власне рішення.

Розподільник енергії з вбудованою збірною шиною

CrossPowerSystem — огляд системи

Розподільник енергії з вбудованою збірною шиною

CrossPowerSystem з джерелом живлення

Джерела електричного живлення для системи розподілу енергії

В асортименті два різні джерела живлення для системи розподілу енергії з вбудованою збірною шиною:

1. TRIO CROSS POWER 5 A
Джерело електричного живлення TRIO CROSS POWER 5 А являє собою оптимальне рішення для використання в машинобудуванні. Усі функції та компактна конструкція оптимально адаптовані до суворих вимог, що діють у цій галузі. Технологія з’єднання Push-in дає змогу легко та просто підключати напругу керування на 24 В постійного струму.

2. TRIO CROSS POWER 20 A
Джерело живлення TRIO CROSS POWER 20 A забезпечує надійну подачу живлення 24 В із додатковим захистом за допомогою восьми незалежних каналів для вимкнення у разі виникнення несправності (перевантаження та коротке замикання), а також можливість простого налаштування струму через IO-Link.

Гібридний пускач двигуна для системи розподілу енергії

CrossPowerSystem з гібридним пускачем двигуна

Гібридні пускачі двигуна для розподільника енергії

В асортименті різні варіанти гібридного пускача двигуна для розподільника енергії з вбудованою збірною шиною:

  • Автономні варіанти у вигляді прямих та реверсивних пускачів, з функцією аварійної зупинки та захисту двигуна, а також вбудованими запобіжниками для захисту від короткого замикання.

  • Мережеві варіанти для IO Link та Interface System (IFS) для простого під’єднання до систем польової шини і використання у поєднанні з вбудованими запобіжниками для захисту від короткого замикання.

Клемні блоки для розподільника енергії

Адаптери для CrossPowerSystem

Клемні блоки для розподільника енергії з вбудованою збірною шиною

Простота під’єднання: адаптери для CrossPowerSystem можна адаптувати прямо під верхню чи нижню сторону плати розподілу енергії. При цьому на шину можна встановлювати розподільні блоки PTFIX і стандартні клемні блоки для розподілу енергії 24 В, а також розподільні пристрої N, PE та інші.

Система розподілу енергії з вбудованою збірною шиною у вашій шафі керування
CrossPowerSystem
Для розподілу енергії 400 В під час виробництва машин і шаф керування є рішення, що значно спрощує процес електромонтажу. CrossPowerSystem, система розподілу енергії з вбудованою збірною шиною, забезпечує можливість встановлення джерела живлення аж до гібридних пускачів двигуна без інструментів та кабелів. Це дозволяє швидко та гнучко створювати модульні та функціональні рішення для шаф керування.
Перейти до брошури
CrossPowerSystem