Защита от перенапряжений при помощи функции фильтра для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, например, токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART.
Фильтры ЭМС ограничивают напряжение и ток высокочастотных помех, которые возникают в электрооборудовании в нормальном режиме работы и в условиях неисправностей. Наши фильтры ЭМС обеспечивают бесперебойный режим работы в условиях помех.
ДокладнішеЗащита от перенапряжений при помощи функции фильтра для 2-проводной сигнальной цепи без потенциала земли, например, токовых контуров 0(4) ... 20 мА, с поддержкой HART.
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 1 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 3 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 3 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 6 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 1 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 6 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 10 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 10 A
ЭМС-фильтр (сетевой фильтр) для однофазных систем переменного и постоянного тока (номинальное напряжение: до 230 В AC, до 220 В DC), для монтажа на NS 35, номинальный ток: 20 A
FIL забезпечує надійний захист від високочастотних завад. Додаткові точки з’єднання PE підвищують ефективність фільтрації високочастотних завад між активними провідниками й потенціалом заземлення у фільтрах з пластмасовим корпусом.
Фільтри SFP2 забезпечують ефективний захист від перенапруг і ВЧ-завад завдяки схемі захисту від перенапруг, що працює як на вході, так і на виході фільтра.
Новий універсальний фільтр стримання завад TTC-6-SFP… обмежує та фільтрує високочастотні завади на сигнальних проводах. Додатково відбувається безпечне відведення перенапруг.
Перетворювачі частоти, імпульсні блоки живлення або драйвери систем освітлення часто стають джерелами завад для енергомереж. Рівень електромагнітних завад частково зменшується прямо на джерелі завдяки спеціальним схемам фільтрації. Однак залишкові завади можуть поширюватися й посилюватися через кабелі живлення та керування. Це може призвести до виникнення непередбачуваних ефектів на контролерах, джерелах живлення або датчиках і виконавчих елементах. Наші фільтри обмежують завади прямо перед фільтром завад або чутливими кінцевими пристроями.
Фільтр ЕМС з вбудованим захистом від перенапруг типу 2
Звичайні фільтри забезпечують захист лише від високочастотних завад, але не від імпульсів перенапруги. Для ефективного захисту також потрібні додаткові компоненти захисту від перенапруг. Фільтри SFP2 забезпечують ефективний захист від перенапруг і ВЧ-завад завдяки схемі захисту від перенапруг, що працює як на вході, так і на виході фільтра.
Зафіксувати, підключити, готово — з технологією з’єднання або гвинтовим з’єднанням на вибір
Завдяки можливості простого монтажу на DIN-рейку й різним технологіям з’єднання застосування фільтра у шафі керування не викликає жодних труднощів. Вибирайте для підключення фільтра стримання завад швидку технологію з’єднання Push-in або перевірене гвинтове з’єднання.
Додаткові точки з’єднання PE підвищують ефективність фільтрації у фільтрах з пластмасовим корпусом
Для підключення фільтрів стримання завад до локальної системи вирівнювання потенціалів використовують додаткові точки з’єднання PE. Це підвищує ефективність фільтрації високочастотних завад між активними провідниками й потенціалом заземлення. Крім того, так можна оптимізувати монтаж з огляду на принципи монтажу і підвищити ефективність захисту фільтрів ЕМС у пластмасовому корпусі.