Полусфера корпуса для сборки корпусов UCS размерами 195 x 145 мм; материал поликарбонат; цвет черный аналогичный RAL 9005
Указание по монтажу: | См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки». |
Тип изделия | Полусфера корпуса |
Тип корпуса | Универсальный корпус |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Серия корпусов | UCS |
Габаритне креслення |
|
Ширина | 195 мм |
Высота | 145 мм |
Глубина | 21,75 мм |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 0,8 мм ... 3 мм |
Цвет | черный (9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | 225 |
Изоляционный материал | PC |
Качество поверхности | необработанная |
Материал корпуса | PC |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 - 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58.1 - 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01 |
Температура | 125 °C |
Продолжительность испытания | 1 ч |
Сила | 20 N |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 см |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание проведено |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Результат, степень защиты IP-код | IP40 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP40 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
Тип крепления печатной платы | Резьбовые элементы |
Общая площадь печатной платы | 20200 мм² |
Толщина печатной платы | 0,8 мм ... 3 мм |
Поддерживаемые типоразмеры | Raspberry Pi, Pico-ITX, PC/104, Nano-ITX, ETX, EPIC |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Монтажное положение | на выбор |
Момент затяжки / частота вращения | Винтовое соединение половин корпуса: 1,2 Нм-1,4 Нм / 500 rpm-1000 rpm |
Крепление печатной платы на угловой вставке: 0,4 Нм-0,5 Нм / 500 rpm-1000 rpm |
Форма упаковки | Картонная упаковка |
Артикул | 2203354 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 10 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | ACFCAA |
GTIN | 4055626427713 |
Маса штуки (з упаковкою) | 147,07 g |
Маса штуки (без упаковки) | 147,07 g |
Митний тарифний номер | 85389099 |
Країна походження | DE |
ECLASS-9.0 | 27182702 |
ECLASS-10.0.1 | 27182702 |
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |