Полусфера корпуса - ME MAX GEH-L CL 2-2 KMGY
2201927

Корпуса для установки на несущую рейку, Полусфера корпуса (левая), высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 6,3 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: светло-серый (7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный)


Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».
Рекомендация Материал контактных площадок для шинных соединителей гальваническая позолота (твердое золочение)

Тип изделия Полусфера корпуса
Количество рядов 2
Исполнение Полусфера корпуса (левая), высокая конструкция
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку
Имеется вентиляционное отверстие да
Серия корпусов ME-MAX
2 (с обеих сторон)

Габаритне креслення
Ширина 6,3 мм
Высота 99 мм
Глубина 112,85 мм
Глубина от верхнего края монтажной рейки 107 мм
Дизайн печатных плат
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Цвет светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
CTI согласно МЭК 60112 600
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса Полиамид

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %

Тип крепления печатной платы Защелка-фиксатор
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Монтажное положение Вертикально (монтажная рейка горизонтальная)

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Артикул 2201927
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHABZ
GTIN 4046356936163
Маса штуки (з упаковкою) 20,39 g
Маса штуки (без упаковки) 18,51 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

UL Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Простота монтажа
Варианты технологии подключения