Полусфера корпуса - ME MAX GEH-L 3-3 BU
2201592

Корпуса для установки на несущую рейку, Полусфера корпуса (левая), высокая конструкция, ширина: 6,3 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: синий (5015), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный)


Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».
Рекомендация Материал контактных площадок для шинных соединителей гальваническая позолота (твердое золочение)

Тип изделия Полусфера корпуса
Исполнение Полусфера корпуса (левая), высокая конструкция
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку
Имеется вентиляционное отверстие да
Серия корпусов ME-MAX

Габаритне креслення
Ширина 6,3 мм
Высота 99 мм
Глубина 112,85 мм
Глубина от верхнего края монтажной рейки 107 мм
Дизайн печатных плат
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Цвет синий (5015)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
CTI согласно МЭК 60112 600
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса Полиамид

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 80 %

Тип крепления печатной платы Защелка-фиксатор
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Монтажное положение Вертикально (монтажная рейка горизонтальная)

Артикул 2201592
Пакувальна одиниця 50 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHABA
GTIN 4046356861120
Маса штуки (з упаковкою) 19,573 g
Маса штуки (без упаковки) 19,573 g
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Простота монтажа
Варианты технологии подключения