Сетевой кабель - VS-M12FSBP-IP67/B-94B-LI/5,0
1412383

Готовый кабель Ethernet, экранированный, 4 пары, AWG 26 гибкий (7-жильный), RAL 5021 (цвет морской воды), встраиваемая гнездовая часть M12, монтаж на заднюю стенку/при помощи винтового соединения с резьбой M16 на штекер RJ45/IP67, черный, прямая разводка, длина 5 м


Докладно про виріб




Тип изделия Подготовленный кабель передачи данных
Полюсов 8
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. есть
Кабельный отвод прямое
Изоляционные характеристики
Степень загрязнения 3

Среда передачи Медь

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Циклы установки ≥ 100

Длина кабеля 5,00 м
Масса кабеля 44,00 кг/км
Конструкция кабеля
Тип кабеля Ethernet
Построение системы проводников 4x2xAWG26/7; S/FTP
Наружный диаметр кабеля 6,40 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Внешняя оболочка, цвет цвет морской воды RAL 5021
Материал проводника медный гибкий провод
Конструкция кабеля, сигнальная линия 7x 0,16 мм
AWG, сигнальная линия 26
Диаметр проводника вкл. изоляцию 1 мм
Отдельная жила, цвет белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый
Электрические характеристики
Волновое сопротивление 100 Ω ±5 % (при 100 МГц)
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке мин. 32 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке мин. 32 мм (кабель, для подвижного монтажа)
Циклы изгибания
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке мин. 32 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке мин. 32 мм (кабель, для подвижного монтажа)

Степень защиты IP67
Степень защиты IP67

Артикул 1412383
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABNGAA
Сторінка каталогу Сторінка301PC-2011
GTIN 4046356475532
Маса штуки (з упаковкою) 275,9 g
Маса штуки (без упаковки) 275,9 g
Митний тарифний номер 85444210
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-11.0 27060308

ETIM

ETIM 8.0 EC002599

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: 19060508

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»