Встраиваемые разъемы - VS-FSBPXS-OE-94F/10,0
1410147

Встраиваемые разъемы, 8-полюсн., M16 x 1,5, Кабель шины


Докладно про виріб




Указания по безопасности
Указания по безопасности ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества.
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен.
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах.
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий.
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки.
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products).
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь.
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ.
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти:
o на изделии
o на упаковочной этикетке
o в прилагаемой документации
o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом.
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Тип изделия Подготовленный кабель передачи данных
Полюсов 8
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетное импульсное напряжение 0,8 кВ AC
Номинальное напряжение UN 50 В AC
60 В DC
Номинальный ток IN 0,5 A (Штекер/гнездо согласно МЭК 61076-2-101, учитывать технические характеристики провода)
Среда передачи Медь

Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0

Технология подключения
Тип подключения Кабель шины
Соединение провода
Тип подключения Кабель шины

Длина кабеля 10
Конструкция кабеля
AWG, сигнальная линия 26

Степень защиты IP67
Степень защиты IP65/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 ... -85

M12
Стандарты/нормативные документы МЭК 61076-2-109

Артикул 1410147
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 20 Шт.
Код виробу ABQCED
GTIN 4046356892353
Маса штуки (з упаковкою) 471,6 g
Маса штуки (без упаковки) 446,5 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cUL Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
60 В 0,5 A

UL Recognized

Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
60 В 0,5 A

EAC

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»