Сетевой кабель, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, EtherCAT®
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Полюсов | 4 |
Вид при установке | RJ45 8(4) |
Применение | Стандартн. |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 1 |
Индикатор состояния | Нет |
Индикатор состояния имеется | Нет |
Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
Среда передачи | Медь |
Циклы установки | ≥ 750 |
Заголовок 1 | |
Степень защиты | IP20 |
EtherCAT® [93G] | |
Габаритне креслення |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21694 |
Вес проводника | 67 кг/км |
Тип кабеля | EtherCAT® |
Сокращение | 2YY(ST)CY |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93G |
Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7; SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,5 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,9 мм |
Материал внутренней оболочки | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранировка | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МΩ*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ (на км) |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 3 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7 x D |
Маслостойкость | условно маслостойкий |
Негорючесть | согласно UL 1685 (CSA FT 4) |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению согласно UL 1581, раздел 1200 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
EtherCAT® тяговая цепь CAT5 [93H] | |
Габаритне креслення |
|
Экранирован. | есть |
Вес проводника | 61 кг/км |
Тип кабеля | EtherCAT® тяговая цепь CAT5 |
Сокращение | 2YH(ST)C11Y |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93H |
Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7; SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,5 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,9 мм |
Материал внутренней оболочки | FRNC |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранировка | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | 600 В (Номинал UL) |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 500 МΩ*км |
Сопротивление связи | ≤ 20,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ (на км) |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,66 c |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Количество циклов изгибания | 3000000 |
Радиус изгиба | 100 мм |
Путь перемещения | 10 м |
Скорость поперечного перемещения | 4 м/c |
Ускорение | 4 м/c² |
Нагрузка на скручивание | ± 30 °/м |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Прочие характеристики | Электрические характеристики согласно EN 50288-2-2 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
Вес проводника | 67,00 кг/км |
Конструкция кабеля | |
Тип кабеля | EtherCAT® |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7; SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,55 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Электрические характеристики | |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
Механические свойства | |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | мин. 19,5 мм (кабель, жестко прокладываемый) |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | мин. 45,5 мм (кабель, для подвижного монтажа) |
Циклы изгибания | |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | мин. 19,5 мм (кабель, жестко прокладываемый) |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | мин. 45,5 мм (кабель, для подвижного монтажа) |
Степень защиты | IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Артикул | 1411869 |
Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | ABNAAP |
Сторінка каталогу | Сторінка384C-4-2015 |
Митний тарифний номер | 85444210 |
Країна походження | PL |
ECLASS-9.0 | 27060308 |
ETIM 7.0 | EC001262 |
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |