Продукція
Огляд продукції
Знайти дистриб’ютора
Відповідність виробу
Автоматизация
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
Облачная обработка данных
Программное обеспечение
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контроль двигателей, машин и установок
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разд. усилители и изм. преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и оптопары
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Маркировочный материал
Наконечники и обжимные соединения
Принтеры
Промышленное освещение и сигнальные системы
Ручной инструмент
Система помощи работникам для подготовки проводников
Установочные и монтажные материалы
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Распределители питания
Резервные модули
Реле для защиты сетей
ЭМС-фильтр
Соединение
Испытательные блоки
Каб. разводка для датчиков и исп. устройств
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Распределительные блоки
Распределительные панели
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители и кабели
Штекерные соединители плата-плата
Галузі та додатки
Огляд галузей промисловості та сфер застосування
Приклади практичного використання
ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Автоматизація процесів
Морська галузь
ЕНЕРГЕТИКА
Передача та розподіл енергії
Системи зберігання енергії
Традиційне видобування енергії
Сонячна енергетика
Вітроенергетика
ВИРОБНИЦТВО ПРИСТРОЇВ ТА ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ, ІНШІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА
Автомобільна галузь
Digital Factory
Електромонтаж
Виробники пристроїв
Машинобудування
Виробництво шаф управління
ІНФРАСТРУКТУРА
Дорога
Автоматизація будівель
Smart Cities
Транспортна інфраструктура
Водопостачання та водовідведення
ЕЛЕКТРИЧНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
Інфраструктура зарядки
Електромобілі
Компанія
Компанія
Про нас
Що нас спонукає
Робота в компанії
Наші представництва у світі
Партнеры, дистрибьюторы и поставщики
Сервіс і підтримка
Огляд Сервіс і підтримка
Digital Business
Послуги для маркувальних рішень
Knowledge Base
Контакти
Мій Phoenix Contact
Мій список продукції
Моє порівняння продукції
Стартова сторінка
Продукція
Сетевой кабель - NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC
Расположение полюсов вилки RJ45
Схема расположения контактов штекера RJ45
Сетевой кабель - NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC
1412971
Патч-кабель CAT5e, AWG: 24/7, PVC, с двух концов RJ45, цвет: серый, длина: 15 м
Де можна придбати цей артикул?
Докладно про виріб
Технічні характеристики
Характеристики изделий
Тип изделия
Подготовленный кабель передачи данных
Полюсов
8
Количество гнезд
1
Экранирован.
нет
Кабельный отвод
прямое
Интерфейсы
Шинная система
Ethernet
Тип сигнала/категория
Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002), 1 Гбит/с
Светодиодная сигнализация
Индикатор состояния
Нет
Индикатор состояния имеется
Нет
Электрические характеристики
Расчетное напряжение (III/3)
72 В (DC)
Номинальное напряжение U
N
48 В
Номинальный ток I
N
1 A
Среда передачи
Медь
Спецификации материала
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Штекерный соединитель
Заголовок 1
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-25 °C ... 80 °C
Заголовок 2
Конструкция
Штекеры прямое RJ45 / IP20
Полюсов
8 (8)
Цвет корпуса ручки
серый
Материал
CuSn (Контакт)
Au (Поверхность контакта)
ПВХ (Корпус)
Циклы установки
≥ 750
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-25 °C ... 80 °C
Кабель / провод
Длина кабеля
15 м
Конструкция кабеля
Тип кабеля
Ethernet
Тип сигнала/категория
Ethernet CAT5 (МЭК 11801:2002), 1 Гбит/с
Построение системы проводников
4x2xAWG24/7; UTP
Наружный диаметр кабеля
5,40 мм
Внешняя оболочка, материал
ПВХ
Внешняя оболочка, цвет
серый
Конструкция кабеля, сигнальная линия
7x 0,20 мм
AWG, сигнальная линия
24
Отдельная жила, цвет
белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый
Условия окружающей среды
Степень защиты
IP20 (Штекерный соединитель RJ45)
Степень защиты
IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-25 °C ... 80 °C (Штекерный соединитель RJ45)
Комерційні дані
Артикул
1412971
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
100 Шт.
Вказівка
Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу
ABNAAU
GTIN
4046356977944
Маса штуки (з упаковкою)
338,1 g
Маса штуки (без упаковки)
338,1 g
Митний тарифний номер
85444210
Країна походження
CN
Класифікації
ECLASS
ECLASS-9.0
27060308
ECLASS-10.0.1
27060308
ECLASS-11.0
27060308
ETIM
ETIM 8.0
EC002599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
Відповідність стандартам
EAC
EAC
Environmental Product Compliance
China RoHS
Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений