Системный кабель шины - NBC-1000,0-94B
1411035

Кабель шинной системы, Ethernet, 8-жильный, полиуретан, без галогенов, синий, 4x2x26AWG. Кабельный барабан: 1000 м


Докладно про виріб




Тип изделия Подготовленный кабель передачи данных

Номинальное напряжение UN 30 В AC
30 В DC

Артикул 1411035
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу BF1LFA
GTIN 4046356920728
Маса штуки (з упаковкою) 22,22 g
Маса штуки (без упаковки) 22,22 g
Митний тарифний номер 85444995
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27061801

ETIM

ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений