Контргайка - A-INL-PG21-P-BK
1424563

Контргайка, материал: PA 6 GF 30, резьба соединительной части: Pg21, цвет: черный


Докладно про виріб




Тип изделия Плоская гайка

Габаритне креслення
Длина 7 мм
Диаметр соединительной резьбы 28,3 мм
Раствор ключа - контргайка 36 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности 39 мм
Тип резьбы, сторона подключения Pg21

Цвет черный
Материал PA 6 GF 30
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Условия окружающей среды
Без галогенов да

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C

Артикул 1424563
Пакувальна одиниця 5 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7DZX
Сторінка каталогу Сторінка687C-2-2019
GTIN 4055626374673
Маса штуки (з упаковкою) 5,35 g
Маса штуки (без упаковки) 5,1 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144424
ECLASS-10.0.1 27144424
ECLASS-11.0 27144424

ETIM

ETIM 8.0 EC000940

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161700

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений