Контргайка - A-INL-NPT3/8-P-BK
1411236

Контргайка, материал: PA, для резьбы NPT 3/8 дюйма., цвет: иссиня-чёрный RAL 9005


Докладно про виріб




Тип изделия Плоская гайка
Тип резьбы NPT 3/8 дюйма.

Габаритне креслення
Длина 5 мм
Диаметр соединительной резьбы 16,6 мм
Раствор ключа - контргайка 22 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности 25 мм
Тип резьбы, сторона подключения NPT 3/8 дюйма.

Цвет иссиня-чёрный RAL 9005
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2

Условия окружающей среды
Без галогенов да

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 100 °C

Артикул 1411236
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Код виробу BF7DZX
Сторінка каталогу Сторінка684C-4-2015
GTIN 4046356923675
Маса штуки (з упаковкою) 2,34 g
Маса штуки (без упаковки) 2,17 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144424
ECLASS-10.0.1 27144424
ECLASS-11.0 27144424

ETIM

ETIM 8.0 EC000940

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31161700

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений