SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода – умная автоматизация

SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода – умная автоматизация

Подберите подходящие программируемые логические контроллеры и устройства ввода-вывода со степенью защиты IP20 и IP65/67 в виде отдельной системы или удаленной станции ввода-вывода для интеграции в различные сети Ethernet. Программируйте на языках стандарта МЭК 61131-3 или высокого уровня и подготовьте свое оборудование к будущим требованиям. PLCnext Technology позволяет, например, уже сегодня реализовать новые тенденции, такие как искусственный интеллект или устойчивые решения в области солнечной энергетики.

Докладніше

Лінійка продукції

Відкритість для майбутнього

Світ автоматизації перебуває в процесі змін. Оцифрування, створення мереж і глобалізація економічних і технічних систем створюють нові ринкові вимоги. Виробники перспективних систем автоматизації мають дати своїм клієнтам можливість відповідати стандартам сучасних систем IoT. Тому компанія Phoenix Contact пропонує вам орієнтовані на майбутнє ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для ПЛК. Від окремого компонента до цілої системи — для шафи керування та польового монтажу. Професійна автоматизація для будь-яких сфер застосування: від систем автономного водопостачання до високотехнологічних лакувальних ліній в автомобільній галузі.

Екосистема PLCnext Technology

PLCnext Technology — enhance your automation thinking

Технологія PLCnext поєднує світи інформаційних та об’єктних технологій Забезпечте сумісність своєї системи із промисловим Інтернетом речей та Industrie 4.0

PLCnext Technology — це екосистема для промислової автоматизації, що складається з відкритого апаратного забезпечення, модульного програмного забезпечення для інженерного проєктування, глобальної спільноти та цифрової платформи програмного забезпечення. Оцифрування та глобалізація висувають нові вимоги до промислової автоматизації. Точне проєктування відкритої системи автоматизації таке ж важливе, як і гнучке модульне розширення.

Крім стандартного програмування систем ПЛК відповідно до IEC61131-3, із PLCnext Control можливе також паралельне програмування та поєднання таких мов програмування, як C/C++, C# або MATLAB® Simulink® у режимі реального часу. Прискорюйте процес розробки своєї програми за допомогою безкоштовної базової версії PLCnext Engineer. Або використовуйте звичне середовище програмування — вирішувати вам!

Завдяки простій хмарній інтеграції, можливості використання програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом та ноу-хау PLCnext Community, які постійно зростають, ви отримуєте переваги нових форм співпраці. Отримані рішення-застосунки, програмні модулі, системи виконання та розширення функцій доступні в магазині PLCnext Store і забезпечують величезну економію часу та коштів під час створення застосунків. Це робить PLCnext Technology оптимальною екосистемою для вирішення сучасних завдань автоматизації.

Технології автоматизації для PLCnext Technology

ПЛК, розширення ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для PLCnext Technology

Технології автоматизації для PLCnext Technology

Використовуйте широкий асортимент технологій автоматизації, що включають ПЛК, функціональні розширення ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення, щоб привести свою установку у відповідність до вимог IIoT та Industrie 4.0 за допомогою PLCnext Technology. Відкрита екосистема забезпечує можливість реалізації проєктів автоматизації без обмежень спеціалізованих систем. Інтегруйте відкритий вихідний код і застосунки або приєднуйтеся до мережі PLCnext Control через хмарні з’єднання.

PLCnext Technology дає змогу виконувати паралельне програмування на основі відомих програмних інструментів. Це може бути Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink та PLCnext Engineer, а також довільне прив’язування створеного ними програмного коду. Таким чином ви можете, наприклад, довільно комбінувати функції за стандартом IEC 61131-3 з підпрограмами C/C++, C# або Matlab® Simulink® і поєднувати ці функції в одну загальну систему.

Phoenix Contact пропонує для цього масштабовані ПЛК зі ступенем захисту IP20. Від модульних контролерів для маленьких систем і високопродуктивних контролерів з централізованим керуванням до периферійних пристроїв на базі ПК — у цій лінійці продукції завжди знайдеться відповідне рішення для вашого проєкту. Модульні контролери гарантують надзвичайну гнучкість під час компонування станцій. Вибирайте з широкого асортименту модулів вводу/виводу або розширюйте функції контролера, додаючи функціональні модулі з лівого боку. Нові технології, як-от OPC UA, TSN та 5G, також можна інтегрувати завдяки відкритому ядру Linux. Тому PLCnext Control має високий ступінь перспективності.

Системи вводу/виводу

Система віддаленого вводу/виводу лінійки Axioline для шафи керування й польового монтажу

Системи віддаленого вводу/виводу для шафи керування та польового монтажу

Компанія пропонує широкий вибір систем віддаленого вводу/виводу для шафи керування, зокрема для швидкої передачі даних. Таким чином можна, наприклад, реалізувати функції безпеки за допомогою модулів PROFIsafe або взагалі без контролера безпеки за допомогою технології SafetyBridge Technology. Наші системи вводу/виводу ідеально придатні до комбінування з усіма програмованими логічними контролерами Phoenix Contact.

Для децентралізованої автоматизації без шафи керування використовуйте блочні модулі вводу/виводу, що вирізняються високою функціональністю та мають особливо міцний тип конструкції для застосування у жорстких умовах промислового середовища. Використання цифрових модулів вводу/виводу та головного пристрою IO-Link Axioline E і відповідних пристроїв IO-Link збільшить обсяг функцій вашої системи.

Класичні ПЛК згідно з IEC 61131 — AXC, ILC, RFC

Класичні ПЛК згідно з IEC 61131

Класичні ПЛК всіх класів потужності для програмування відповідно IEC 61131-3

Phoenix Contact пропонує широкий спектр ПЛК для будь-яких завдань. Вибирайте технологію програмованого логічного контролера для малих і середніх установок, ПЛК із відповідними вводами/виводами та високопродуктивні ПЛК для складних завдань з автоматизації.

Модульні контролери серії Axiocontrol вирізняються максимальною продуктивністю, простотою використання й придатністю до застосування у жорсткому промисловому середовищі. Основою для цього є особливо міцний корпус і видатні властивості електромагнітної сумісності.

Ідеальним рішенням для децентралізованої автоматизації з високою експлуатаційною готовністю
стануть високопродуктивні ПЛК з інтелектуальними функціями керування згідно з IEC 61131,
технологією резервування й мережевим роз’ємом. Вбудована функція резервування на основі оптоволокна
забезпечує безперервність процесів у разі відмови або заміни ПЛК. Віддалені польові контролери працюють на базі PROFINET і завдяки технології AutoSync Technology автоматично створюють резервну систему.

Контролер для системи автоматизації будівель

Контролер для системи автоматизації будівель
Будівля з різними виробничими системами
Шафа керування в системі автоматизації будівель
Контролер для системи автоматизації будівель

Високопродуктивний контролер ILC 2050 BI спеціально розроблений для завдань з автоматизації в будівлях. До них зокрема належать керування та моніторинг інфраструктури будівель і керування енергоспоживанням.

Розширення за допомогою багатьох компонентів вводу/виводу системи Inline дозволяє легко створювати модульні станції автоматизації для виконання майже будь-яких завдань, пов’язаних з інфраструктурою будівель. Відповідне програмне забезпечення гарантує сумісність автоматизованих будівель з Інтернетом речей.

Переваги

  • Простота налаштування параметрів шляхом графічного відображення функцій керування з великої бібліотеки готових ключових елементів
  • Підтримка усіх важливих протоколів обміну даними в галузі технологій автоматизації інфраструктури будівель
  • Можливість інженерного проєктування в реальному часі без переривання поточної експлуатації
  • Забезпечення економічної експлуатації шляхом віддаленого доступу до програмування, моніторингу, оновлення програмного забезпечення та розширення функцій
  • Безпечна експлуатація завдяки послідовному шифруванню в мережі, цифровому підпису та автентифікації на основі різних ролей користувачів

До продукції
Будівля з різними виробничими системами

В основі контролера лежить потужний фреймворк Niagara. При цьому важливою перевагою є уніфіковане підключення різних шинних систем і протоколів польового рівня завдяки стандартизації даних. В цьому допомагають численні комунікаційні драйвери та класичні системи, як-от Modbus/RTU, BACnet MS/TP і LON TP/FT10, а також підтримка протоколів на базі IP, наприклад Modbus/TCP, BACnet/IP або KNXnet/IP. При цьому сама собою зрозуміла підтримка спеціальних протоколів для будівель, як-от DALI, M-Bus, SMI тощо. Завдяки вбудованій мережевій функції усі точки даних доступні з декількох контролерів в будь-якій частині всієї системи. Для зовнішнього обміну даними можна використовувати, зокрема, протоколи Інтернету речей, наприклад MQTT і OPC UA.

Для кожного контролера потрібна ліцензія. При цьому базовий варіант включає 100 точок даних і підтримує численні протоколи. Розширені ліцензії збільшують кількість точок даних до 10 000. Ліцензії на драйвери доповнюють набір функцій контролера додатковими протоколами. Для користування оновленнями програмного забезпечення і новими функціями ми пропонуємо ліцензії на технічне обслуговування. При цьому ви можете вибирати період виконання тривалістю один, три або п’ять років. Нова версія з’являється двічі на рік.
На запит ми залюбки надамо вам консультацію щодо вибору відповідної ліцензії для вашого проєкту.

Шафа керування в системі автоматизації будівель

Диспетчер — це серверна станція автоматизації для завдань мережі вищого рівня, що складається з декількох контролерів типу ILC 2050 BI. Завдяки цьому можна здійснювати централізовану реєстрацію та агрегування точок даних, а також централізоване керування сигналами тривоги й планування.
Диспетчер реалізує складну візуалізацію й спрощує процес інтеграції у системи вищого рівня. Він виконує централізовані задачі з адміністрування, як-от розгортання оновлень програмного забезпечення, керування користувачами та сертифікатами у мережі. Крім того, він може самостійно виконувати задачі керування з використанням точок даних, доступних через протоколи на основі TCP/IP.

Автоматизоване робоче місце — це програмний інтерфейси для програмування й адміністрування усіх контролерів і диспетчерських станцій у спільній мережі.
На автоматизованому робочому місці відбувається розробка функцій керування у графічному редакторі шляхом створення посилань і налаштування параметрів функціональних блоків. Для внесення змін не потрібно переривати поточну експлуатацію. Значення усіх точок даних відображаються в режимі реального часу. У разі тимчасового перезапису даних можна переглядати історію. Використання самостійно створених шаблонів для виконання складніших завдань підвищує ефективність роботи навіть на великих проєктах.