Гребенчатый мостик - EBP 4- 5
1733185

Гребенчатая перемычка для штекерного соединителя с шагом 5,0 мм или 5,08 мм


Докладно про виріб




Линейка изделий COMBICON Connectors Special
Тип изделия Перемычка
Полюсов 4
Размер шага 5 мм
Количество точек подключения 4
Количество рядов 1
Количество потенциалов 4

Степень загрязнения 3

Максимальный ток нагрузки 12 A

Размер шага 5 мм

Данные о материале - контакт
Указание Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Материал, контакт Сплав меди
Качество поверхности гальваническое лужение
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
Заголовок 1
Изоляционный материал PA
CTI согласно МЭК 60112 600

Артикул 1733185
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу AAHZFC
Сторінка каталогу Сторінка829C-1-2013
GTIN 4017918026523
Маса штуки (з упаковкою) 0,95 g
Маса штуки (без упаковки) 0,92 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440392
ECLASS-10.0.1 27440392
ECLASS-11.0 27460406

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений