cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20061129Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
D | ||||
Field wiring | 300 V | 7 A | 24 - 18 |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40047107Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 13.5 A | 0.2 - 1 |