Сетевой кабель - NBC-M12FR/10,0-971/R4AQ VR
1412816

Сетевой кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 10 м, полюсов: 6, CAT5, цвет: черный, VARAN


Докладно про виріб




Тип изделия Патч-кабель
Полюсов 6
Количество подключаемых кабелей 1
Экранирован. есть
Механические ключи A - стандарт
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения I
Степень загрязнения 1

Расчетное напряжение (III/3) 72 В (DC)
Проходное сопротивление ≤ 5 мΩ
Сопротивление изоляции ≥ 100 MΩ
Номинальное напряжение UN 30 В
Номинальный ток IN 2 A

Цвет черный
Материал Поликарбонат (Материал держателя контакта RJ45)
PA (Материал корпуса RJ45)
Материал корпуса ручки TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал, контакт CuZn
Материал, контактная поверхность Ni/Au
Материал, держатель контакта TPU GF
Материал резьбового соединения Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Циклы установки ≥ 100
Заголовок 1
Степень защиты IP65/IP67

Длина кабеля 10,00 м
Конструкция кабеля
Внешняя оболочка, материал SANTOPRENE без галогенов
Внешняя оболочка, цвет черный RAL 9005
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C (при установке)
0 °C ... 50 °C (при установке)

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20
Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C (при установке)
-20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)
-25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)

Артикул 1412816
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABNGAB
GTIN 4055626017426
Маса штуки (з упаковкою) 737,7 g
Маса штуки (без упаковки) 22,22 g
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060308
ECLASS-10.0.1 27060308
ECLASS-11.0 27060308

ETIM

ETIM 8.0 EC002599