Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACB - Patch cable
1113321

Patch cable, cable length: 0.5 m, number of positions: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET

Докладно про виріб








Переваги

Compact angle
Perfect for industrial applications
PVC cable for flexible installations
Worldwide approval with CE, UL, WEEE, and EAC
Secure connection and disconnection with reliable locking clip protection
Ideal EMC properties, thanks to 360° shielding
Simultaneous power transmission with PoE++
Resistant to shock and vibrations, thanks to robust molding
High-speed data transmission with up to 1 Gbps (CAT5)