Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

VDFK 4 BD:L3 - Panel feed-through terminal block
1716501

Panel feed-through terminal block, connection method: Screw connection with tension sleeve, Solder connection, number of positions: 1, load current: 32 A, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, AWG 24 - 10, connection direction of the conductor to plug-in direction: 0 °, width: 10 mm, color: gray

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Well-known connection principle allows worldwide use
Low temperature rise, thanks to maximum contact force