Отвертка - SZS 1,0X4,0 VDE 1205066

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,0 x 4,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Докладно про виріб




код для замовлення 1205066
Пакувальна одиниця 10 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Сторінка каталогу Сторінка442C-3-2019
GTIN 4017918019105
Маса штуки (з упаковкою) 57,5 GRM
Маса штуки (без упаковки) 57,5 GRM
Митний тарифний номер 82054000
Країна походження CZ



VDE Zeichengenehmigung

EAC


Переваги

Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В