Отвертка - SZF 1-0,6X3,5
1204517

Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки


Докладно про виріб




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Конструкция Шлиц
Тип изделия Отвертка

Отвод Шлиц

Габаритне креслення
Ширина 26 мм
Ширина стержня 3,5 мм
Высота стержня 100 мм
Длина 181 мм
Раствор ключа 0 мм
Толщина стержня 0,6 мм

Материал легированная инструментальная сталь

Испытания DIN/ISO 2380-1

Раствор ключа 0 мм

Артикул 1204517
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BH3141
Сторінка каталогу Сторінка448C-3-2019
GTIN 4017918018948
Маса штуки (з упаковкою) 36,15 g
Маса штуки (без упаковки) 35 g
Митний тарифний номер 82054000
Країна походження CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040407
ECLASS-10.0.1 21040407
ECLASS-11.0 21040407

ETIM

ETIM 8.0 EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111700

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Переваги

Кроме стандартного использования, эти отвертки предназначены для блоков зажимов серии ST ... и QTC ...