Опора - AB/SS 0404428

Опора, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется на выбор для сборной шины 3 x 10 мм или 6 х 6 мм, цвет: серый

Докладно про виріб




Номинальный ток IN 0 A

Габаритне креслення
Ширина 19,4 мм
Высота 21,7 мм
Длина 23,4 мм

Цвет cерый
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Статическое использование изоляционного материала на холоде -40 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Полюсов 1,00

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


код для замовлення 0404428
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Сторінка каталогу Сторінка552C-3-2019
GTIN 4017918001889
Маса штуки (з упаковкою) 7,2 GRM
Маса штуки (без упаковки) 6,8 GRM
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження CN