Опора - ABN 2/SS 0404460

Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины нейтрали 3 x 10 или 6 x 6 мм, высота в закрытом состоянии: 39 мм

Докладно про виріб




код для замовлення 0404460
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Сторінка каталогу Сторінка552C-3-2019
GTIN 4017918001902
Маса штуки (з упаковкою) 5,4 GRM
Маса штуки (без упаковки) 5,3 GRM
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження PL