Опора - AB2/SS 0404431

Сдвоенная опора, из изоляционного материала, используется для общей шины 3 мм x 10 мм или 6 мм x 6 мм, высота: 48 мм

Докладно про виріб




Номинальный ток IN 0 A

Габаритне креслення
Ширина 10 мм
Высота 48 мм
Длина 42 мм

Цвет cерый
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Полюсов 2,00

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


код для замовлення 0404431
Пакувальна одиниця 10 pc
Мінімальний обсяг замовлення 10 pc
Сторінка каталогу Сторінка552C-3-2019
GTIN 4017918001896
Маса штуки (з упаковкою) 6,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 6,0 GRM
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження PL