Обжимной контакт - CK2,5-ED-1,00BU AG
1663666

Механически обработанный обжимной контакт 2,5er, штыревой, отдельный, сечение 0,75 - 1,00 мм2, с покрытием серебром


Докладно про виріб




Тип изделия Обжимной контакт
Исполнение Гнездовой, отдельный контакт
Тип контакта с разворотом
Серия HC-M-06
HC-M-HV
HC-M-08
HC-A
HC-BB
HC-B
HC-HV
HC-M-20
HC-K
HC-Q
HC-COM

Указания по монтажу Качество обжимного контакта определяется стандартом DIN EN 60352-2.

Материал, контакт Медный сплав
Материал, контактная поверхность с серебряным покрытием

Общая информация для держателей контактов HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... и HC-HV

Механические параметры
Диаметр контакта 2,5 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Артикул 1663666
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7AID
Сторінка каталогу Сторінка509C-2-2019
GTIN 4017918123475
Маса штуки (з упаковкою) 1,589 g
Маса штуки (без упаковки) 1,272 g
Митний тарифний номер 74152900
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC

Approval ID: EAC-Zulassung

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»