Обжимной контакт - CK2,5-ED-0,37BU AU
1585647

Обжимной контакт,  диаметр контакта: 2,5 мм,  с разворотом,  Розетка,  материал контакта: Медный сплав,  поверхность контакта: позолоченный,  сечение проводников: 0,14 мм2 ... 0,37 мм2, AWG 22 ... 26


Докладно про виріб




Исполнение Гнездовой, отдельный контакт
Тип контакта с разворотом
Серия HC-M-06
HC-M-HV
HC-M-08
HC-A
HC-BB
HC-B
HC-HV
HC-M-20
HC-K

Механические параметры
Диаметр контакта 2,5 мм

Цвет золотистого цвета
Материал, контакт Медный сплав
Материал, контактная поверхность позолоченный

Циклы установки ≥ 500

Конструкция кабеля
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля 7,5 мм (9,5 мм для HC-M-HV...)

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 125 °C

Указания по монтажу При напряжении < 5 В и токе < 5 мА рекомендуется использовать позолоченные контакты.
Качество обжимного контакта определяется стандартом DIN EN 60352-2.

Артикул 1585647
Пакувальна одиниця 100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7AID
Сторінка каталогу Сторінка666C-2-2019
GTIN 4046356291354
Маса штуки (з упаковкою) 1,5 g
Маса штуки (без упаковки) 1,362 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.0.1 27440204
ECLASS-11.0 27440204

ETIM

ETIM 8.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

EAC


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»