Профиль - UM-ALU 4-72 PROFILE 165
2200921

Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Основной профиль, цвет: алюминиевый, ширина профиля (внутри): 72 мм, ширина профиля (снаружи): 75 мм, длина: 165 мм, глубина: 29,4 мм

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб




Тип изделия Нижняя часть установочного корпуса
Исполнение Основной профиль
Тип корпуса Корпуса из экструдированного профиля
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов UM-ALU

Габаритне креслення
Глубина 29,4 мм
Глубина от верхнего края монтажной рейки 25,5 мм
Длина 165 мм
Наружный размер
Ширина профиля (снаружи) 75 мм
Внутренний размер
Ширина профиля (внутри) 72 мм
Дизайн печатных плат
Толщина печатной платы 1,44 мм ... 2 мм

Цвет алюминиевый
Качество поверхности анодированный
Материал корпуса Алюминий

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP40
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C

Количество креплений печатной платы 3
Тип крепления печатной платы Вставка
Площадь печатной платы 10694 мм² ... 11262 мм² (TOP в сочетании с боковыми элементами COVER…AL)
10834 мм² ... 11204 мм² (BOTTOM в сочетании с боковыми элементами COVER...AL)
10694 мм² ... 11562 мм² (TOP в сочетании с боковыми элементами COVER...PA)
10966 мм² ... 11562 мм² (BOTTOM в сочетании с боковыми элементами COVER...PA)
Толщина печатной платы 1,44 мм ... 2 мм

Тип монтажа Резьбовой монтаж
Монтажное положение параллельно монтажной рейке

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Артикул 2200921
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу ACHDFA
Сторінка каталогу Сторінка744C-1-2013
GTIN 4046356716246
Маса штуки (з упаковкою) 128,7 g
Маса штуки (без упаковки) 128,7 g
Митний тарифний номер 76042990
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ