Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, для шинных соединителей 50/40, ширина: 39,7 мм, высота: 180,1 мм, глубина: 137,7 мм, цвет: светло-серый (7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 50