Нижняя часть корпуса - EH 45-B/ABS GN
2202534

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 45,1 мм, высота: 75 мм, глубина: 87,3 мм, цвет: зеленый (6021)

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Конструкция Нижняя часть корпуса с вентиляционными отверстями, дополнительно к модулю требуется заказать крышку корпуса
Тип изделия Нижняя часть корпуса
Исполнение Нижняя часть корпуса с защелкой, высокая конструкция
Тип корпуса Корпуса для установки на несущую рейку
Имеется вентиляционное отверстие да
Серия корпусов EH

Габаритне креслення
Ширина 45,1 мм
Высота 75 мм
Глубина 87,3 мм
Глубина от верхнего края монтажной рейки 83 мм
Глубина от верхнего края монтажной рейки до точки соприкосновения верхней части 83 мм
Дизайн печатных плат
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Цвет зеленый (6021)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 HB
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса ABS

Испытание на вибростойкость
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Частота 10 - 150 - 10 Гц
Скорость развертки 1 октава/мин.
Амплитуда 0,15 мм (10 - 58,1 Гц)
Ускорение 2г (58.1 - 150 Гц)
Продолжительность испытания на 1 ось 2,5 ч
Направление испытания X-, Y- и Z-ось
Испытание нитью накала
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура 850 °C
Время воздействия 30 c
Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика
Спецификации по испытанию DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура 80 °C
Продолжительность испытания 1 ч
Сила 20 N
Механическая прочность / испытательный барабан
Спецификации по испытанию DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Высота падения 50 см
Частота 10
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 15г
Продолжительность удара 11 мс
Количество ударов в 1 направлении 3
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Степень защиты (код IP)
Спецификации по испытанию DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 80 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 95 %

Количество креплений печатной платы 4
Тип крепления печатной платы Защелка-фиксатор
Толщина печатной платы 1,4 мм ... 1,8 мм

Тип монтажа Монтаж на несущей рейке / стене (с опциональным нижним зажимом)
Монтажное положение Вертикально (монтажная рейка горизонтальная)

Форма упаковки в картонной коробке
Тип упаковки Картон

Артикул 2202534
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ACHCHA
GTIN 4055626140780
Маса штуки (з упаковкою) 55 g
Маса штуки (без упаковки) 55 g
Митний тарифний номер 84879090
Країна походження IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сумісна продукція




Переваги

Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
Простое проектирование благодаря разнообразному форм-фактору корпуса
Полная свобода выбора расположения печатных плат (горизонтально, фронтально, перпендикулярно лицевой панели)
Три варианта крышки для индивидуальных разъемов печатных плат
Возможность интеграции различных технологий подключения печатной платы, обеспечивающая функциональность концепций