DNV
Approval ID: TAE00001CTНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
Approval ID: 13631Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 В | 15 A | 28 - 14 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
Approval ID: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования F | ||||
400 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 14 |
LR
Approval ID: LR2041789TABV
Approval ID: 07774/E0 BVНомінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|