OCS POLEFIX 1008 - Mounting material
1476924

Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 10" x 8", material: steel

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності

Докладно про виріб







Сумісна продукція




Переваги

Internationally certified housing system
Special plastic ensures safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain