Motor, machine, and system monitoring

Motor, machine, and system monitoring

Motor, machine, and system monitoring is an integral part of continuous condition monitoring. Keep an eye on important system parameters, respond to warning messages at an early stage or shut down system parts selectively. Our cost-effective products for motor monitoring and system monitoring help you achieve this.

Докладніше
Керування двигуном з IFS-CONF — знімок екрана

Керування двигуном Захищайте свої двигуни та установки: розпізнавайте всі критичні стани навантаження

Пристрої керування двигуном з лінійки продукції CONTACTRON здійснюють моніторинг станів перевантаження і недостатнього навантаження двигунів та приводів, їх функціонування, забрудненості та ступеня зносу. Виявляйте критичні стани навантаження на ранній стадії і водночас захищайте двигун і цінні елементи установки.

Реле моніторингу та трансформатор струму

Система контролю машин Точно вимірюйте енергію від двигунів та машин.

Контролюйте свої двигуни та машини: система електронного контролю машин поєднує точне вимірювання енергії з індикацією та моніторингом важливих параметрів двигунів, машин та інших 3-фазних споживачів.

Реле моніторингу для високої експлуатаційної готовності

Реле моніторингу та струму Для високої експлуатаційної готовності установки

З нашим реле моніторингу та реле струму ви будете розпізнавати неполадки ще в момент їх виявлення. Це підвищує експлуатаційну готовність обладнання і дозволяє уникати дорогих простоїв та ремонтів. Цілеспрямоване вимкнення ділянок установки або передача сигналу на контролер про вихід за верхню або нижню межу допустимих значень.

Моніторинг фотоелектричної батареї SOLARCHECK

Контроль фотоелектричних сегментів Ефективне використання сонячної енергії.

Виявлення помилок та підвищення ефективності: фотоелектричні установки мають якомога швидше виходити на максимальний рівень виробництва енергії. Система SOLARCHECK допомагає миттєво реагувати на втрати потужності в окремих сегментах, викликані пошкодженням панелей або несправностями контактів і кабелів.

Функціональні модулі

Функціональні модулі Захист і розв’язування

Функціональні блоки, як-от, наприклад, діодний модуль EMG, захищають вашу систему від помилкової зміни полярності та розв’язують повідомлення систем аварійної сигналізації. Функціональні модулі в корпусі шафи керування, захищеному від дотиків і пилу, дозволяють професійно інтегрувати діодні блоки у вашу установку. Контрольні модулі EMG здійснюють м'яке розв'язування сигналів в системах аварійної сигналізації й придатні до використання для індивідуальної або централізованої перевірки ламп.

Блінкерне реле для індикації небезпечних і робочих станів

Блінкерне реле Індикація небезпечних і робочих станів

Блінкерні та сигнальні реле застосовують для індикації станів у диспетчерських, на пультах керування, а також на мнемосхемах. Попередньо визначене призначення контактів забезпечує швидке введення в експлуатацію. Напівавтоматизовані чи повністю автоматизовані варіанти виконання вирізняються зручним оглядом дисплеїв. Міцна конструкція забезпечує надійне використання, навіть у жорстких умовах навколишнього середовища.

Система сповіщення про несправності infobox

Система сповіщення про несправності Компактні сповіщення для надійної експлуатації установки

Системи сповіщення про несправності забезпечують необхідний огляд поточного стану системи. Вони надають інформацію для безпечного керування системою в усіх робочих і аварійних станах.
Підвищена прозорість системи забезпечує також оптимізацію робіт із технічного обслуговування на місці в разі несправностей. Дані можна передавати до пультів керування вищого рівня за допомогою стандартних комунікаційних протоколів.