Энергоизмерительные приборы и счетчики электроэнергии для мониторинга энергопотребления

Энергоизмерительные приборы и счетчики электроэнергии

Энергоизмерительные приборы EMpro отличаются тем, что их настройка и интеграция в сеть занимают считанные минуты. Сократите затраты на кабельную разводку за счет прямого подключения катушек Роговского любого производителя и воспользуйтесь преимуществами многочисленных функций веб-сервера и устройства. Счетчики электроэнергии EMpro с сертификатом MID согласно EN 50470 позволяют производить точный расчет данных электроэнергии по отдельным статьям расходов.

Докладніше

- Лічильники енергії EMpro

- Лічильники енергії EMpro
- Лічильники енергії EMpro YouTube
Пристрої для вимірювання параметрів електроенергії EMpro

Пристрої для вимірювання параметрів електроенергії EMpro

Лічильники енергії EMpro: найшвидший шлях до вимірювання енергії

Пристрої для вимірювання енергії EMpro збирають енергетичні дані та передають їх до вищої системи керування та управління. Ви можете конфігурувати та інтегрувати пристрої в декілька кроків за допомогою орієнтованого на користувача асистента з монтажу на основі веб-технологій. Скористайтеся перевагами легкого підключення наявних на ринку котушок Роговського, а також багатьох зручних у використанні функцій вебсервера та приладів.
Вбудований інтерфейс REST і безпосереднє підключення до хмарного середовища відчиняють двері до цифрового світу в Інтернеті речей (IoT). Варіанти на 24 В доповнюють асортимент.

Переваги для вас завдяки нашим лічильникам енергії EMpro

  • Лише три кроки до вимірювання енергії завдяки інтуїтивно зрозумілому асистенту з монтажу
  • Заощадження часу на електромонтаж і конфігурування завдяки лічильникам енергії з безпосереднім підключенням котушок Роговського будь-яких виробників
  • Зручність обслуговування завдяки інтелектуальним функціям веб-сервера та дисплея
  • Доступ до даних із будь-якої точки світу й використання інтелектуальних сервісів завдяки простому під’єднанню до хмари
  • Пристрої для вимірювання параметрів електроенергії EMpro — частина системи COMPLETE line
Лише три кроки для вимірювання енергії: інтуїтивно зрозуміле конфігурування та введення в експлуатацію

Лише три кроки до вимірювання енергії

Лише три кроки до вимірювання енергії

Асистент з монтажу для користувачів дає змогу інтуїтивно виконувати конфігурування та введення в експлуатацію. Скористайтеся перевагами базового конфігурування лише за три кроки:

  • Створення інтерфейсів зв’язку
  • Вибір типу електромережі
  • Встановлення параметрів вимірювального входу для струму та напруги
Безпосереднє підключення котушки Роговського

Безпосереднє підключення котушки Роговського

Заощадження часу на електромонтаж та конфігурування

Варіанти з вимірювальним входом Роговського заощаджують багато часу на електромонтаж та конфігурування:

Ви можете безпосередньо підключати будь-яку стандартну котушку Роговського, незалежно від виробника. Вимірювальний перетворювач в такому разі не потрібний.

Сервісне обслуговування лічильника енергії EMpro

Сервісне обслуговування лічильника енергії EMpro

Прості функції сервісу

Для швидкого аналізу помилок ви можете експортувати актуальні дані конфігурування, а також вибрані дані з історії повідомлень та помилок. На місці, несправності та аварійні стани, що виникають в системі, швидко і чітко розпізнаються завдяки кольоровому конверту на дисплеї

Простота об’єднання в мережу за допомогою EMpro REST API

Доступ до точок даних через REST API у приладі вимірювання енергії EMpro

У локальних мережах завдяки інтегрованому REST API можна отримати простий доступ до пристроїв. REST або REpresentional State Transfer (передача репрезентативного стану) — це архітектура, поширена в середовищі ІТ, яка дедалі частіше використовується зокрема й у промислових системах. Зручна архітектура інтерфейсу використовує загальновідомі протоколи Інтернету. Збирання даних здійснюється лише кількома командами з будь-якого браузера, наприклад за допомогою запиту HTTP GET. Вам не знадобляться довгі реєстраційні таблиці чи спеціальні знання промислових протоколів передачі даних.

Прямо у хмару з приладами вимірювання енергії EMpro, без шлюзів

Прямо у хмару з приладами вимірювання енергії EMpro, без шлюзів

Отримайте доступ до своїх даних вимірювання та даних компонентів із будь-якої точки світу, без додаткового шлюзу IoT. Вам не потрібний шлюз IoT ні для накопичення даних, ані для перетворення даних між локальними мережевими протоколами та протоколами IoT, ані для шифрування. Пристрій EMpro, сумісний із технологіями Інтернету речей, може надійно передавати свої дані безпосередньо у хмару через маршрутизатор.

Захист даних енергоспоживання від несанкціонованого доступу

Захист від несанкціонованого доступу

Підвищений рівень безпеки даних

Захистіть свої енергетичні дані від несанкціонованого доступу: відключення елементів керування на приладі запобігає небажаному втручанню на місці. Деактивація інтерфейсів запобігає небажаному доступу до ваших енергетичних даних або незапланованим змінам конфігурації.

Інтеграція лічильників енергії EMpro в найпоширеніші промислові мережі та системи польових шин

EMpro

Проста інтеграція

Окрім інтерфейсів для класичної передачі даних у промислових мережах, вироби також оснащено інтерфейсом REST API. Виконання з підтримкою IoT для прямого під’єднання до хмари відкривають можливість створення глобальної мережі в Інтернеті речей.

Лічильники енергії з сертифікатом MID відповідно до EN 50470

Лічильники енергії з сертифікатом MID відповідно до EN 50470 для обліку енергії з метою виставлення рахунків

Реєстрація та передача даних щодо енергоспоживання відповідно до центрів витрат

Лічильники енергії EMpro із сертифікатом MID відповідно до EN 50470 забезпечують точний облік енергії для виставлення рахунків. Вимірювальні прилади реєструють найважливіші електричні параметри, такі як струми, напруги, коефіцієнти потужності та потужність, а також значення енергії у всіх чотирьох квадрантах. Дані передаються до системи керування верхнього рівня через поширені комунікаційні інтерфейси.

Переваги для вас завдяки нашим лічильникам енергії EMpro із відповідністю вимогам MID

  • Проста інтеграція лічильників енергії у польові шини та мережі через інтерфейс M-Bus, Modbus/RTU або Modbus/TCP
  • Компактне розміщення на DIN-рейці завдяки габаритній ширині лише 72 мм
  • Економія часу та грошей: лічильники енергії у варіантах із безпосереднім вимірюванням енергії до 80 А без зовнішнього трансформатора струму
  • Проста інтеграція Modbus завдяки уніфікованим реєстраційним таблицям із наявними пристроями вимірювання енергії EMpro
  • Дистанційний доступ до даних, збереження та експорт для лічильників енергії на основі Ethernet
Інтелектуальний моніторинг споживання енергії
Продукти та послуги для керування енергоспоживанням
Простота керування енергоспоживанням: наш інноваційний асортимент узгодженої між собою продукції для вимірювання та датчиків допомагає знизити витрати під час збирання даних про енергоспоживання. Перспективні рішення для передачі даних та цифрові сервіси спрощують процеси інтеграції, подальшої обробки та підготовки даних.
Брошура
Консультація щодо моніторингу енергоспоживання перед розподілом енергії