Монтажный элемент - PSD-S ME T-M 400 2700158

Трубка, высота 400 мм, диаметр Ø 25 мм


Докладно про виріб




Габаритне креслення
Диаметр 25 мм
Высота 400 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 60 °C

Цвет серебристый
Материал Алюминий, анодированный

Монтажное положение на выбор
Тип монтажа Монтаж в трубе
Монтаж на опоре


код для замовлення 2700158
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Сторінка каталогу Сторінка521C-6-2019
GTIN 4046356491495
Маса штуки (з упаковкою) 125,0 GRM
Маса штуки (без упаковки) 113,2 GRM
Митний тарифний номер 76082081
Країна походження DE


EAC

EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений