Монтажный элемент - PSD-S ME B-P 2700163

Основание для трубы диам. 25 мм, пластмассовое, черное


Докладно про виріб




Комплект поставки 1 пластмассовый винт
1 уплотнение
1 пластмассовый винт
1 уплотнение

Тип монтажа Монтаж в трубе
Монтаж на опоре
Указания по монтажу Уплотнение для
Монтажное положение на выбор

Цвет черный
Материал PA-GF

Габаритне креслення
Высота 37 мм
Диаметр 70 мм

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 60 °C


код для замовлення 2700163
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Сторінка каталогу Сторінка521C-6-2019
GTIN 4046356491525
Маса штуки (з упаковкою) 40,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 40,4 GRM
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE



EAC


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений