Переходные соединители - PRC 5-FC-FS6 16-21
1410655

Монтажные штекерные соединители, Серия изделий: PRC 35, Переходные соединители, конструкция: Разблокировка только при помощи инструмента, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 1,5 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 690 V AC, расчетный ток: 35 A, Тип подключения: Винтовые зажимы, Тип контактов: Розетка, мин. диаметр кабеля: 16 мм, макс. диаметр кабеля: 21 мм. Вариант для разблокирования инструментом


Докладно про виріб




Указания по заказу: Вариант для разблокирования инструментом
Указания по безопасности
Указания по безопасности • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен.
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал.
ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества.
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки.
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products).
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь.
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом.
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти:
o на изделии
o на упаковочной этикетке
o в прилагаемой документации
o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products.
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном состоянии.
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии.
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ.
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его.
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Конструкция Разблокировка только при помощи инструмента
Тип изделия Монтажные штекерные соединители
Полюсов 5
Вид при установке 4+PE
Тип фиксатора Крепление на защелках
Усилие установки 40 Н ±10 Н
Изоляционные характеристики
Степень защиты II
Степень загрязнения 2

Расчетное напряжение (III/2) 690 В
Расчетное импульсное напряжение (III/2) 8 кВ
Расчетный ток 35 A (при сечении проводника 6 мм² согласно МЭК 61984)
32 A (при сечении проводника 6 мм² согласно МЭК 61535)
21,4 A (при сечении проводника 6 мм² и 85 °C согласно 2 PfG 1915)
28 A (при AWG 10, согласно UL 2237)

Габаритне креслення
Ширина 37,6 мм
Высота 37,6 мм
Длина 107,5 мм
Наружный размер
Наружный диаметр 16 мм ... 21 мм

Цвет черный
Цвет корпуса черный
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I / CTI 600
Материал кабельного сальника EPDM
Материал, контакт Сплав меди
Материал, контактная поверхность с серебряным покрытием
Материал, держатель контакта PPE
Материал, уплотнительное кольцо EPDM
Материал резьбового соединения PPE
Материал корпуса PPE

Циклы установки 100
Усилие вытягивания 175 Н ± 50 N

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 16 мм ... 21 мм
16 мм ... 21 мм
Отдельная жила, сечение 1,5 мм² 6 мм²
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля 12 мм (Заложить проводник PE 8 мм с опережением)

Механические данные
Усилие установки 40 Н ±10 Н

Условия окружающей среды
Класс защиты (вставлен) IP66 / IP68 (2m / 24h) / IP69K
Степень защиты IP66 / IP68 (2m / 24h) / IP69K
Степень защиты IP66 / IP68 (2m / 24h) / IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой изменения параметров от температуры.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C

Артикул 1410655
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Код виробу ABLCBA
Сторінка каталогу Сторінка76NTK-2014
GTIN 4046356904230
Маса штуки (з упаковкою) 89 g
Маса штуки (без упаковки) 89 g
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

DNV GL

Approval ID: TAE00002KM

UL Listed

Approval ID: E221474-20150513
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
600 В 30 A 14 - 10

cUL Listed

Approval ID: E221474-20150513
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
600 В 30 A 14 - 10

TÜV Rheinland

Approval ID: R 60117904-0002
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
690 В 35 A

TÜV Rheinland

Approval ID: R 60117908
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
500 В 21,4 A

TÜV Rheinland

Approval ID: R 60117904-0001
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
500 В 32 A

cUL Listed

Approval ID: E468743-20190809
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
600 В 24 A

UL Listed

Approval ID: E468743-20190809
Approval Specification Data
Номінальна напруга UN Номінальний струм IN Поперечний переріз AWG Поперечний переріз мм2
600 В 30 A

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Переваги

Сокращение монтажного размера на 75 % по сравнению с промышленными штекерными соединителями той же мощности
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную
Возможность применения в условиях высокого содержания соли в воздухе и прямого воздействия солнечных лучей
Оптимальное решение для применения в помещениях и под открытым небом благодаря использованию устойчивых к атмосферным воздействиям материалов