Защитный шланг - WP-BASE A M40
3241087

Уголок для крепления защитных шлангов, крепление двумя винтами


Докладно про виріб




Тип изделия Монтажные материалы
Тип резьбового соединения M40

Диаметр отверстий 43 мм

Цвет cеребристый
Материал оцинкованная сталь
Составная часть без галогенов

Механические данные
Тип резьбового соединения M40

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 200 °C

Артикул 3241087
Пакувальна одиниця 25 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 Шт.
Код виробу BF7DSA
Сторінка каталогу Сторінка603C-3-2019
GTIN 4046356712309
Маса штуки (з упаковкою) 64,056 g
Маса штуки (без упаковки) 64 g
Митний тарифний номер 73269098
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-9.0 23159090
ECLASS-10.0.1 23159090
ECLASS-11.0 27430309

ETIM

ETIM 8.0 EC001458

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31162900

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений