Монтажные материалы - W 80-T/AL-NS 35 0614195

Опора распределительного блока, длина: 48 мм, ширина: 13 мм, высота: 163 мм, цвет: cеребристый

Докладно про виріб




код для замовлення 0614195
Пакувальна одиниця 2 шт
Мінімальний обсяг замовлення 1 шт
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка350CL-2005
GTIN 4017918003371
Маса штуки (з упаковкою) 58,7 GRM
Маса штуки (без упаковки) 55,7 GRM
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження PL