Защитные вставки - UCS CP 7035
2203346

Адаптер для защиты углов корпусов UCS; материал: TPE-U, цвет: светло-серый, аналог RAL 7035, крепится в винтовых отверстиях корпуса


Докладно про виріб




Указание по монтажу: См. технический паспорт серии изделий в разделе «Загрузки».

Тип изделия Монтажные материалы
Тип корпуса Универсальный корпус
Имеется вентиляционное отверстие нет
Серия корпусов UCS

Ширина 17,3 мм
Высота 17,3 мм
Глубина 11,7 мм

Цвет светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
CTI согласно МЭК 60112 600
Изоляционный материал TPE-U
Качество поверхности необработанная
Материал корпуса TPE-U

Условия окружающей среды
Макс. достигаемый IP-код IP40
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 100 °C
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) 95 %

Тип монтажа Вставка

Форма упаковки Полиэтиленовый пакет

Артикул 2203346
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу ACFCAZ
GTIN 4055626462530
Маса штуки (з упаковкою) 7,4 g
Маса штуки (без упаковки) 7,4 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження DE


ECLASS

ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Переваги

Гибкие возможности монтажа для применения в электрошкафах и полевых устройствах
Возможность адаптации к приложениям благодаря идентичным зажимам в корпусе
Различные цвета для высокой узнаваемости в электрошкафу и за его пределами