Гайки - Q-MU M25
1640715

Гайка, пластмассовая, для закрепления держателей контактов с внутренней стороны устройства


Докладно про виріб




Тип изделия Монтажные материалы
Тип резьбы M25

Цвет черный
Материал корпуса Пластмасса

Артикул 1640715
Пакувальна одиниця 25 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF6ZWX
Сторінка каталогу Сторінка480C-2-2019
GTIN 4017918176808
Маса штуки (з упаковкою) 3,314 g
Маса штуки (без упаковки) 2,66 g
Митний тарифний номер 39269097
Країна походження PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440691
ECLASS-11.0 27440691
ECLASS-10.0.1 27440691

ETIM

ETIM 8.0 EC002863

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений