Монтажные материалы - NLC-OP1-MKT 2701140

Монтажный комплект


Докладно про виріб


Монтажный комплект для пульта управления Nanoline. В состав входят корпус приемника, установленный на базовый модуль, хомут для монтажа шкафа управления и кабель для подключения к базовому модулю.



Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок

Комплект состоит из 2701250 NLC-OP1-MKT-BASE
2701263 NLC-OP1-MKT-BRACKET
2701438 NLC-OP1-MKT-CBL

Тип монтажа Устанавливается в шкаф управления

Ширина 76 мм
Высота 31,5 мм
Глубина 46 мм

Питание
Потребляемый ток, макс. 50 мА
Потребляемый ток, типовой 32 мА

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 0 °C ... 60 °C


код для замовлення 2701140
Пакувальна одиниця 1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка471C-8-2015
GTIN 4046356325271
Маса штуки (з упаковкою) 151,6 GRM
Маса штуки (без упаковки) 151,6 GRM
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження IN



China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Сумісна продукція