Кабельный наконечник - HC-M-MHR-PE16
1636981

Кабельный наконечник для HEAVYCON-MODULAR; подсоединение PE-проводника к зажиму 16 мм2, для опрессовки клещами


Докладно про виріб




Тип изделия Монтажные материалы

Материал латунь, никелированный

Указания по монтажу Опрессовка клещами для обжима неизолированных кабельных соединений в соответствии с DIN 46230 (сечение поверхности обжима 16 мм²), например, фирма Klauke, тип K25

Артикул 1636981
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 Шт.
Код виробу BF7ACZ
Сторінка каталогу Сторінка573C-2-2019
GTIN 4046356088985
Маса штуки (з упаковкою) 5,18 g
Маса штуки (без упаковки) 4,7 g
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.0.1 27440192
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений