Зажим для снятия растягивающего усилия - HC-B-ZS
1685330

Зажимы для уменьшения растягивающего усилия, для модулей с контактами серий: B-, BB-, D 40, D 64, DD и HV, боковое подключение кабеля


Докладно про виріб




Тип изделия Монтажные материалы

Габаритне креслення
Размер рабочей области зажима для уменьшения растягивающего усилия 9,00 мм ... 19,00 мм

Материал оцинкованная сталь

Конструкция кабеля
Наружный диаметр кабеля 9 мм ... 19 мм

Указания по монтажу Подходит для HC-DD.../ HC-B.../ HC-BB.../ HC-BBB.../ HC-D40.../ HC-D64...

Артикул 1685330
Пакувальна одиниця 10 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення 1 Шт.
Код виробу BF7ABZ
Сторінка каталогу Сторінка662C-2-2019
GTIN 4017918197018
Маса штуки (з упаковкою) 14,85 g
Маса штуки (без упаковки) 13,7 g
Митний тарифний номер 73269098
Країна походження CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.0.1 27440192
ECLASS-11.0 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений